17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク DR28SU2W M 0398-87-05-59

防じんマスク DR28SU2W M

通常単価(税別)
6,147円
税込単価
6,762円
通常出荷日:11日目

【特長】・従来の接顔部の材質がシリコーンゴムに変更された事で、装着感と耐久性がUPしました。・溶接作業...

詳細を確認

    ご注意

    • 国家検定(RL2クラス)合格品型式検定合格番号第TM501号

    型番:

    0398-87-05-59
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0398-87-05-59
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,147円
    ( 6,762円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来の接顔部の材質がシリコーンゴムに変更された事で、装着感と耐久性がUPしました。
    ・溶接作業にも最適。
    ・撥水・撥油フィルターなので液体・固体が混在する現場で使用可能。
    ・アスベスト作業区分④対応。
    【商品仕様】
    ・肌に優しいシリコーン面体製
    ・品目:防じんマスク 取替え式
    ・型式:DR28SU2W
    ・摘要:シリコン面体製
    ・入数:1個

    ご注意

    • 国家検定(RL2クラス)合格品型式検定合格番号第TM501号

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防じんマスク DR28SU2W Mの型番0398-87-05-59のページです。 型番0398-87-05-59に関する仕様情報を記載しております。
    防じんマスク DR28SU2W Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防じんマスク DR28SU2W M
    防じんマスク DR28SC2 M
    防じんマスク DR80SL2W
    防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W
    防じんマスク DR70SDC2 M
    DR28KU2W用フィルター 10組(20個)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格6,147円5,708円6,270円1,496円 -6,288円15,305円
    通常出荷日11日目6日目1日目1日目〜6日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト