17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク DR80SL4N M 0398-87-05-87

防じんマスク DR80SL4N M

通常単価(税別)
12,809円
税込単価
14,090円
通常出荷日:6日目

【特長】・アスベスト作業区分③、ダイオキシン作業区分レベル①に対応。・インジュウム化合物対策用にも最適...

詳細を確認

    ご注意

    • 国家検定(RL3クラス)合格品型式検定合格番号 第TM348号

    型番:

    0398-87-05-87
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0398-87-05-87の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0398-87-05-87
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,809円
    ( 14,090円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アスベスト作業区分③、ダイオキシン作業区分レベル①に対応。
    ・インジュウム化合物対策用にも最適。
    ・視界を妨げない薄型フィルタを採用したことで、下方の視界も良好。
    ・マスクを付けたまま明瞭な会話ができる伝声器付。
    ・接顔部にシリコーンを使用しているので、耐久性にも優れ肌にも優しい仕様。
    【商品仕様】
    ・視界を妨げない薄型フィルタ採用。
    ・品目:防じんマスク 取替え式(半面形)
    ・型式:DR80SL4N
    ・サイズ:M
    ・粒子捕集効率:99.9%以上
    ・呼気抵抗:160Pa以下
    ・質量(g):190以下
    ・入数(個):1

    ご注意

    • 国家検定(RL3クラス)合格品型式検定合格番号 第TM348号

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防じんマスク DR80SL4N Mの型番0398-87-05-87のページです。 型番0398-87-05-87に関する仕様情報を記載しております。
    防じんマスク DR80SL4N Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防じんマスク DR80SL4N M
    防じんマスク DR80SL2W
    取替式防じんマスク DR185L4N-1
    防塵マスク DR185L4N-1
    取替え式防じんマスク DR80SL2W HB
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)
    メーカー東京硝子器械アズワン重松製作所アズワン重松製作所重松製作所
    通常価格12,809円6,270円16,034円21,738円7,048円5,008円
    通常出荷日6日目1日目1日目10日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました