17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタン製手付きビーカー 10000mL 0538-32-01-07

チタン製手付きビーカー 10000mL

通常単価(税別)
49,155円
税込単価
54,071円
通常出荷日:32日目

【特長】耐蝕性が高い純チタン製ビーカー・化学実験などに最適・他金属に比べて軽量で作業性があがります。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0538-32-01-07
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 32日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0538-32-01-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,155円
    ( 54,071円 )
    32日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐蝕性が高い純チタン製ビーカー
    ・化学実験などに最適
    ・他金属に比べて軽量で作業性があがります。
    ・
    【商品仕様】
    ・容量(mL):10000
    ・直径×高さ(mm):φ235×250
    ・厚さ(mm):1.5
    ・手付き:両手付き

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チタン製手付きビーカー 10000mLの型番0538-32-01-07のページです。 型番0538-32-01-07に関する仕様情報を記載しております。
    チタン製手付きビーカー 10000mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チタン製手付きビーカー 10000mL
    チタン製手付きビーカー
    チタン製手付きビーカー 1000mL
    ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL
    蓋付ステンレスビーカー 容量 3000mL
    ニッケルビーカー
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスケニス
    通常価格49,155円23,735円 -32,110円3,299円 -12,425円29,731円 -
    通常出荷日32日目32日目32日目4日目4日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト