17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタン製手付きビーカー

チタン製手付きビーカー

通常単価(税別)
23,735円~43,257円
税込単価
26,109円~47,583円
通常出荷日:32日目

【特長】・耐蝕性が高い純チタン製ビーカー・化学実験などに最適・他金属に比べて軽量で作業性があがります

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 直径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

直径

(mm)

高さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
500mL
Φ90
125
1.0
1個
5000mL
Φ195
200
1.5
1個
7000mL
Φ210
220
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,735円
( 26,109円 )
32日目
40,138円
( 44,152円 )
32日目
43,257円
( 47,583円 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性が高い純チタン製ビーカー
・化学実験などに最適
・他金属に比べて軽量で作業性があがります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタン製手付きビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン製手付きビーカー
ニッケルビーカー
ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL
ラボペール 本体 容量(L) 3
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
大型ステンビーカー
メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格23,735円-29,731円 -3,299円 -9,079円3,449円3,717円 -
通常出荷日32日目8日目〜4日目6日目4日目1日目〜
商品タイプカップカップカップその他カップ-
材質その他その他ステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質チタン-----
仕様片手付き-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト