17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスシェルバイアル 25.9mL 144本入 0656-04-42-03

ガラスシェルバイアル 25.9mL 144本入

通常単価(税別)
36,000円
税込単価
39,600円
通常出荷日:5日目

【特長】乾燥物の保存に最適な、透明ガラス製のバイアルです。・直口型なので中身の出し入れがしやすく、収納...

詳細を確認

型番:

0656-04-42-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0656-04-42-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイアル瓶
容量(mL)
25.9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0656-04-42-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000円
( 39,600円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】乾燥物の保存に最適な、透明ガラス製のバイアルです。
・直口型なので中身の出し入れがしやすく、収納スペースを有効に活用できます。
・キャップはプラグシールタイプです。
【商品仕様】
・型式:03-339-26F
・容量(mL):25.9
・本体のみ寸法(mm):29×65
・入数(本):144
・材質:本体:ホウケイ酸ガラス キャップ:ポリエチレン
・トレー包装(キャップ別包装)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスシェルバイアル 25.9mL 144本入の型番0656-04-42-03のページです。 型番0656-04-42-03に関する仕様情報を記載しております。
ガラスシェルバイアル 25.9mL 144本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスシェルバイアル 25.9mL 144本入
NEGガスクロバイアル SVG-100 25入
カウンティングバイアル 986541 500本入
三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25
バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本
コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本
メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械三商アズワンAGCテクノグラス
通常価格36,000円23,042円83,463円45,398円9,954円12,199円
通常出荷日5日目2日目6日目19日目1日目1日目
商品タイプバイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶サンプル管瓶バイアル瓶バイアル瓶
容量(mL)25.91002030220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト