ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

広角BB缶 20L

広角BB缶 20L 0358-21-45-31
通常単価(税別)
4,695円
税込単価
5,165円
通常出荷日:3日目

【特長】大口径なので手洗い可能。【商品仕様】・容量(L):20・サイズ(mm):254×254×400...

詳細を確認

型番:

0358-21-45-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0358-21-45-31の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0358-21-45-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,695円
( 5,165円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】大口径なので手洗い可能。
【商品仕様】
・容量(L):20
・サイズ(mm):254×254×400H
・口内径(mm):175
・材質:高密度ポリエチレン(HDPE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広角BB缶 20Lの型番0358-21-45-31のページです。 型番0358-21-45-31に関する仕様情報を記載しております。
広角BB缶 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広角BB缶 20L
広角BB缶 下口付 20L
広角瓶 20L
BB缶 コック付 広口 20L
正角缶 BB-20
BB缶 広口 20L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴ三商ケニス三商
通常価格4,695円7,889円4,266円9,393円3,360円6,097円
通常出荷日3日目6日目8日目4日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました