ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

広角BB缶 下口付 20L

広角BB缶 下口付 20L 0358-21-45-32
通常単価(税別)
7,889円
税込単価
8,678円
通常出荷日:6日目

【特長】大口径なので手洗い可能。【商品仕様】・容量(L):20・サイズ(mm):254×254×400...

詳細を確認

型番:

0358-21-45-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0358-21-45-32の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0358-21-45-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,889円
( 8,678円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】大口径なので手洗い可能。
【商品仕様】
・容量(L):20
・サイズ(mm):254×254×400H
・口内径(mm):175
・摘要:下口付き
・ポリコック付き
・材質:高密度ポリエチレン(HDPE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広角BB缶 下口付 20Lの型番0358-21-45-32のページです。 型番0358-21-45-32に関する仕様情報を記載しております。
広角BB缶 下口付 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広角BB缶 下口付 20L
広角BB缶 20L
広角瓶 20L下口付
BB缶 コック付 広口 20L
広角瓶 20L
偏平広口缶 20L下口付
メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴ三商コクゴコクゴ
通常価格7,889円4,695円6,216円9,393円4,266円4,982円
通常出荷日6日目3日目8日目4日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました