17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CAシリンジフィルター CA013045 100入 0149-40-90-72

CAシリンジフィルター CA013045 100入

通常単価(税別)
8,968円
税込単価
9,865円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:CA013045・孔径(μm):0.45・サイズ(mm):13・入数(個):100...

詳細を確認

    ご注意

    • サンプル有

    型番:

    0149-40-90-72
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0149-40-90-72の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0149-40-90-72
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,968円
    ( 9,865円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:CA013045
    ・孔径(μm):0.45
    ・サイズ(mm):13
    ・入数(個):100
    ・特長 :親水性。
    ・タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。
    ・硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。

    ご注意

    • サンプル有

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CAシリンジフィルター CA013045 100入の型番0149-40-90-72のページです。 型番0149-40-90-72に関する仕様情報を記載しております。
    CAシリンジフィルター CA013045 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CAシリンジフィルター CA013045 100入
    CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入
    30mmシリンジフィルタ 0.2 CA 50入
    30mmシリンジフィルタ 0.45 CA 100入 プラディスク アクア30
    25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入
    13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
    通常価格8,968円15,823円22,830円50,006円51,295円26,197円
    通常出荷日6日目6日目24日目24日目6日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました