17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小動物円筒型ホルダー ラット(中)用 0655-58-25-24

小動物円筒型ホルダー ラット(中)用

通常単価(税別)
36,124円
税込単価
39,736円
通常出荷日:9日目

【特長】動物の出し入れが容易に行えます。・ノーズピースで動物のホルダー内での回転を防止します。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    0655-58-25-24
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0655-58-25-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,124円
    ( 39,736円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】動物の出し入れが容易に行えます。
    ・ノーズピースで動物のホルダー内での回転を防止します。
    【商品仕様】
    ・型式:KN-325-C-4
    ・寸法(mm):φ63×L216
    ・ラット(中) 250~500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小動物円筒型ホルダー ラット(中)用の型番0655-58-25-24のページです。 型番0655-58-25-24に関する仕様情報を記載しております。
    小動物円筒型ホルダー ラット(中)用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小動物円筒型ホルダー ラット(中)用
    ラット・マウス固定装置 ICN-4(ラット用 小)
    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中
    ラット・マウス固定装置 ICN-2(マウス用 小)
    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中
    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中 0547-58-25-15
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格36,124円45,897円52,426円20,607円24,526円52,426円
    通常出荷日9日目18日目18日目18日目18日目18日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小動物固定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト