ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
【商品仕様】
・プローブ(AD1687とマウスまたはラットのプローブを選択する。)
・型式:AX-K04747-100 ラット用
・寸法(mm):センサ部φ1.6×25 先端φ3.2
・方式:白金測温抵抗体※1
・材質:SUS316
・※1:JIS C1602 許容差:(±0.15+0.002×t)℃ t:測定温度

アズワン
小動物用体温コントローラー


ケニス
アクリル水槽
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

アズワン
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
0通常価格(税別):387円~