17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス廃棄箱 卓上 0656-56-97-13

ガラス廃棄箱 卓上

通常単価(税別)
14,772円
税込単価
16,249円
通常出荷日:6日目

【特長】丈夫な段ボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心です。・中身がいっぱい...

詳細を確認

    型番:

    0656-56-97-13
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0656-56-97-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0656-56-97-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,772円
    ( 16,249円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】丈夫な段ボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心です。
    ・中身がいっぱいになったらフタ部分を折り返して、投入口をふさぐ事ができます。そのまま廃棄できるので大変便利です。
    ・組立式のため、ストックの場所をとりません。
    【商品仕様】
    ・品目:ガラス廃棄箱
    ・型式:12-009-7B
    ・タイプ:卓上
    ・外形寸法(mm):200×200×254H
    ・入数(個):6
    ・材質:本体/ボール紙、内袋/ポリエチレン(0.05mm)
    ・組立式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガラス廃棄箱 卓上の型番0656-56-97-13のページです。 型番0656-56-97-13に関する仕様情報を記載しております。
    ガラス廃棄箱 卓上のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガラス廃棄箱 卓上
    ガラス廃棄箱 中型 組立式
    ガラス廃棄箱 中型 組立式 東京硝子器械
    Xカート 折りたたみ箱付
    ビオラモチップ廃棄BOX
    危険物廃棄容器(シャープスコンテナー) 1.0L
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械金沢車輛アズワンケニス
    通常価格14,772円16,233円16,233円50,820円544円 -2,263円
    通常出荷日6日目6日目6日目5日目4日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました