ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
エスコ [半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)【100個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |

【特長】丈夫な段ボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心です。
・中身がいっぱいになったらフタ部分を折り返して、投入口をふさぐ事ができます。そのまま廃棄できるので大変便利です。
・組立式のため、ストックの場所をとりません。
【商品仕様】
・品目:ガラス廃棄箱
・型式:17-988-448
・タイプ:中型
・外形寸法(mm):305×305×510H
・入数(個):6
・材質:本体/ボール紙、内袋/ポリエチレン(0.05mm)
・組立式

ニューピグコーポレーション
ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱角型
0通常価格(税別):731円~

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,493円

積水テクノ成型
ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD
0通常価格(税別):78,512円~

ぶんぶく
中身の見えるゴミ箱袋止め付
0通常価格(税別):9,911円

積水テクノ成型
ペールフタ #45/#70/#90/#120
0通常価格(税別):1,658円~

アスベル
ジョイント分別ペール
0通常価格(税別):2,411円~

新輝合成
ネオカラー分別スリムペダル 20L
0通常価格(税別):1,497円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~