ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |

【特長】丈夫な段ボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心です。
・中身がいっぱいになったらフタ部分を折り返して、投入口をふさぐ事ができます。そのまま廃棄できるので大変便利です。
・組立式のため、ストックの場所をとりません。
【商品仕様】
・品目:ガラス廃棄箱
・型式:12-009-7A
・タイプ:床置き
・外形寸法(mm):305×305×690H
・入数(個):6
・材質:本体/ボール紙、内袋/ポリエチレン(0.05mm)
・組立式

パナソニック コンシューマーマーケティング
EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単2形 2本パック

東京硝子器械
ガラス廃棄箱 卓上

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

アズワン
耐火ゴミ箱
5通常価格(税別):26,746円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):3,541円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

エスコ
ダストボックス(蓋付/グレー)
0通常価格(税別):4,534円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~