17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

刷毛 15×185mm 10本入 0153-52-20-01

刷毛 15×185mm 10本入

通常単価(税別)
3,719
税込単価
4,091
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品目:刷毛・幅×全長(mm):15×185・入数(本):10・毛材:山羊白毛・柄材:PP

詳細を確認

    ご注意

    • サイズは多少の前後があります。幅は毛材部分のサイズとなります。

    型番:

    0153-52-20-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0153-52-20-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0153-52-20-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,719
    ( 4,091 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:刷毛
    ・幅×全長(mm):15×185
    ・入数(本):10
    ・毛材:山羊白毛
    ・柄材:PP

    ご注意

    • サイズは多少の前後があります。幅は毛材部分のサイズとなります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    刷毛 15×185mm 10本入の型番0153-52-20-01のページです。 型番0153-52-20-01に関する仕様情報を記載しております。
    刷毛 15×185mm 10本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    刷毛 15×185mm 10本入
    15mm 目地用刷毛
    カシュー刷毛 筋違 黒 10・15号
    得用 万能刷毛 10本組
    ナイロン刷毛 15号
    ナイロン刷毛 10号
    メーカー東京硝子器械エスコ大塚刷毛製造ハンディ・クラウンケニスケニス
    通常価格3,719507737 -1,826 -400320
    通常出荷日6日目1日目3日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました