ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

硫酸紙 中 500枚入【500個入り】

硫酸紙 中 500枚入 0797-55-92-02
通常単価(税別)
1,091
税込単価
1,200
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品目:硫酸紙・型式:2026・使用紙:ドリープW・サイズ:中・寸法(mm):105×10...

詳細を確認

型番:

0797-55-92-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

0797-55-92-02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0797-55-92-02
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091
( 1,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:硫酸紙
・型式:2026
・使用紙:ドリープW
・サイズ:中
・寸法(mm):105×105
・厚さ(μm):54
・入数(枚):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硫酸紙 中 500枚入の型番0797-55-92-02のページです。 型番0797-55-92-02に関する仕様情報を記載しております。
硫酸紙 中 500枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硫酸紙 中 500枚入
硫酸紙 大 500枚入
硫酸紙 小 500枚入
硫酸紙 特大 500枚入
プレシート中圧用
電極板 5枚入 ステンレス
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械富士フイルム三商
通常価格1,0911,2681,0162,25512,1201,512
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました