ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

硫酸紙 小 500枚入【500個入り】

硫酸紙 小 500枚入 0797-55-92-01
通常単価(税別)
1,016
税込単価
1,118
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品目:硫酸紙・型式:2025・使用紙:ドリープW・サイズ:小・寸法(mm):90×90・...

詳細を確認

型番:

0797-55-92-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

0797-55-92-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0797-55-92-01
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,016
( 1,118 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:硫酸紙
・型式:2025
・使用紙:ドリープW
・サイズ:小
・寸法(mm):90×90
・厚さ(μm):54
・入数(枚):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硫酸紙 小 500枚入の型番0797-55-92-01のページです。 型番0797-55-92-01に関する仕様情報を記載しております。
硫酸紙 小 500枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硫酸紙 小 500枚入
硫酸紙 大 500枚入
硫酸紙 中 500枚入
硫酸紙 特大 500枚入
電極板 5枚入 ステンレス
電極板 5枚入 アルミ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格1,0161,2681,0912,2551,5121,512
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました