17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気高温加熱器 QAO-135(容量350W) 0733-60-20-01

空気高温加熱器 QAO-135(容量350W)

通常単価(税別)
47,627円
税込単価
52,390円
通常出荷日:14日目

【特長】コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。・ヒーター部分が極めてコンパクトな...

詳細を確認

    型番:

    0733-60-20-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0733-60-20-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,627円
    ( 52,390円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。
    ・ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。
    ・熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。
    ・被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。
    ・立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
    【商品仕様】
    ・品目:空気高温加熱器
    ・型式:QAO-135
    ・電圧(V):100
    ・容量(W):350
    ・長さ(mm):118
    ・太さ(mm):φ13
    ・吹き出し口形状:直通丸型
    ・最高使用温度:800℃
    ・出口温度:コンプレッサーエアー流量と電力により調節
    ・電力:スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。
    ・取付ネジ(インレット):R1/8
    ・ヒーターの空焚は絶対行わないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    空気高温加熱器 QAO-135(容量350W)の型番0733-60-20-01のページです。 型番0733-60-20-01に関する仕様情報を記載しております。
    空気高温加熱器 QAO-135(容量350W)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空気高温加熱器 QAO-135(容量350W)
    空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)
    シリコンコードヒーター(容量150/300W)
    アルミ箔ヒーター 350×350
    投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)
    アルミ箔ヒーター 100×350
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格47,627円56,381円10,394円 -23,505円37,964円15,326円
    通常出荷日14日目23日目6日目6日目3日目18日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト