17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度調節器 E・コントローラー YD-15N 0925-60-93-02

温度調節器 E・コントローラー YD-15N

通常単価(税別)
40,650
税込単価
44,715
通常出荷日:5日目

【特長】・電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用いた...

詳細を確認

    型番:

    0925-60-93-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0925-60-93-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0925-60-93-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,650
    ( 44,715 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用いただけます。
    ・オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
    ・電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます。(出力電圧は電源電圧に依存)
    ・使用温度によりK熱電対またはPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    【商品仕様】
    ・品目:温度調節器
    ・E・コントローラー 本体のみ
    ・型式:YD-15N
    ・表示温度範囲:K熱電対:-50~1099℃
    ・測温抵抗体Pt100:-20~220℃
    ・設定温度範囲:K熱電対:0~999℃
    ・測温抵抗体Pt100:0~199℃
    ・電源電圧:AC90~240V 単相 50/60Hz
    ・周囲条件:温度:0~40℃、湿度:35~85%RH(ただし結露なきこと)
    ・入力:K熱電対、測温抵抗体Pt100(3線式)(パラメーターにより切替)
    ・出力:SSR(無接点) 15A(MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力AC250V 1A(抵抗負荷)
    ・消費電力:8VA以下
    ・制御仕様:PID/2位置(切替による)
    ・外形寸法:W110×H180×D80mm
    ・取付方法:壁掛け(壁掛け用板金付) または据置き(ゴム足付)
    ・重量:約1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温度調節器 E・コントローラー YD-15Nの型番0925-60-93-02のページです。 型番0925-60-93-02に関する仕様情報を記載しております。
    温度調節器 E・コントローラー YD-15Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度調節器 E・コントローラー YD-15N
    デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
    デジタル温度調節器 TOCシリーズ
    デジタル温度調節器用センサー保護チューブ FEP4X5
    中澤製作所 温度調節器
    Fine 温度調節器 FHP-101
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格40,6501,870140,0001,87072,434 -63,787
    通常出荷日5日目1日目15日目1日目8日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト