17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine過昇防止器 センサータイプ FCC-300 0692-60-93-11

Fine過昇防止器 センサータイプ FCC-300

通常単価(税別)
59,968
税込単価
65,965
通常出荷日:3日目

【特長】・水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    0692-60-93-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0692-60-93-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-60-93-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59,968
    ( 65,965 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
    【商品仕様】
    ・品目:Fine過昇防止器
    ・センサータイプ
    ・型式:FCC-300
    ・センサー長(mm):φ3×180
    ・使用温度範囲(℃):~300
    ・本体寸法:W85×D140×H112mm
    ・制御出力:15A
    ・ケーブル長:1500mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine過昇防止器 センサータイプ FCC-300の型番0692-60-93-11のページです。 型番0692-60-93-11に関する仕様情報を記載しております。
    Fine過昇防止器 センサータイプ FCC-300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine過昇防止器 センサータイプ FCC-300
    Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300
    Fine 温度調節器 FHP-101
    食中毒防止温湿度計
    薄型温度表示器 TP-300シリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴ東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格59,968109,9858,67487,1695,36294,933 -
    通常出荷日3日目7日目7日目6日目12日目12日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました