ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

4チャンネルアラームタイマー 14-649-17

4チャンネルアラームタイマー 14-649-17 0807-55-43-01
通常単価(税別)
12,245円
税込単価
13,470円
通常出荷日:3日目

【特長】4チャンネルを同時に別々にカウントできます。・遠くからでも数字が見やすい大きなディスプレイ、操...

詳細を確認

型番:

0807-55-43-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0807-55-43-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0807-55-43-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,245円
( 13,470円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】4チャンネルを同時に別々にカウントできます。
・遠くからでも数字が見やすい大きなディスプレイ、操作しやすい大きなボタン。
・タイマーがゼロになると、アラーム音と同時に経過時間をカウントします。
・前回の設定値をメモリーします。
【商品仕様】
・型式:14-649-17
・設定時間:最小1秒~最大99時間59分59秒
・外形寸法:70×13×64Hmm
・重量:57g
・タイマー・ストップウォッチ・アラームクロック機能付き
・スタンド・マグネット・クリップ付き
・ボタン電池使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4チャンネルアラームタイマー 14-649-17の型番0807-55-43-01のページです。 型番0807-55-43-01に関する仕様情報を記載しております。
4チャンネルアラームタイマー 14-649-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4チャンネルアラームタイマー 14-649-17
4チャンネルタイマー
パネルメーター MT4Wシリーズ
消磁器 HC-31
防滴大音量タイマー LT501シリーズ
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,245円3,360円11,842円 -12,556円2,550円11,128円
通常出荷日3日目4日目9日目〜11日目4日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました