17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

湿度温度計 HM41T 0919-72-07-12

湿度温度計 HM41T

通常単価(税別)
143,871
税込単価
158,258
通常出荷日:17日目

【特長】・持ち運びしやすいコンパクトサイズで簡単操作。・広い計測範囲と多様な表示項目。・様々な用途での...

詳細を確認

    型番:

    0919-72-07-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0919-72-07-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0919-72-07-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143,871
    ( 158,258 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・持ち運びしやすいコンパクトサイズで簡単操作。
    ・広い計測範囲と多様な表示項目。
    ・様々な用途でのスポットチェックに最適。
    【商品仕様】
    ・品目:湿度温度計
    ・型式:HM41T
    ・温度測定範囲(℃):-10~+60
    ・湿度計測範囲(%RH):0~100
    ・湿度計測精度:0~+40℃において/±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5%RH(90~100%RH):-10~0℃において/±3.0%RH(0~90%RH):+40~+60℃において/±4.0%RH(90~100%RH)
    ・計測プローブ:互換性のあるHMP113プローブ
    ・プローブ材質:PC/ABS混合樹脂(白)
    ・ハウジングクラス:IP54

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    湿度温度計 HM41Tの型番0919-72-07-12のページです。 型番0919-72-07-12に関する仕様情報を記載しております。
    湿度温度計 HM41Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    湿度温度計 HM41T
    温度・湿度計
    200×80mmアスファルト温度計EA728GK-41
    湿度計 丸型 T-1・T-3
    T熱電対 TA-T-2
    デジタル温湿度計 オートパワーオフ機能付
    メーカー東京硝子器械エスコエスコシンワ測定東京硝子器械佐藤計量器製作所
    通常価格143,8713,1247,734903 -3,00025,718
    通常出荷日17日目3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました