17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度SDデータレコーダー AD-5696 0123-70-23-11

温湿度SDデータレコーダー AD-5696

通常単価(税別)
16,121
税込単価
17,733
通常出荷日:5日目

【特長】・簡単に温度や湿度、WBGT指数などを記録し、解析できるデータレコーダーです。・作業環境や保存...

詳細を確認

    型番:

    0123-70-23-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0123-70-23-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0123-70-23-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,121
    ( 17,733 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単に温度や湿度、WBGT指数などを記録し、解析できるデータレコーダーです。
    ・作業環境や保存環境などの温度や湿度、WBGT指数などの履歴管理に。
    ・温度、湿度、WBGT指数、日付、時刻をSDカードに記録します。
    ・空き容量1GBのSDカードで連続30年以上のデータが記録可能。
    ・温度、湿度、WBGT指数の上限と下限アラーム設定可能。
    【商品仕様】
    ・品目:温湿度SDデータレコーダー
    ・型式:AD-5696
    ・測定範囲:温度:0~50℃(最小表示0.1℃)
    ・湿度:20~90%RH(最小表示0.1%RH)
    ・測定精度:温度:±1℃(0~50℃)
    ・湿度:±5%(30~70%RH)、±10%(20~29.9%RH、70.1~90%RH)
    ・表示項目:温度、湿度、WBGT指数、時刻
    ・測定項目:温度、湿度
    ・WBGT指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)
    ・データ記録間隔:1~720分、1分刻みで設定可能
    ・データ記録容量:1ファイルに最大30、000ポイント。30、000ポイントに達すると自動でファイルを保存し、新たにファイルを作成し、記録を自動的に継続します。目安として空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。
    ・電源:ACアダプター:入力定格AC100V 50/60Hz、出力定格DC5V 500mA、電池:単3形アルカリ乾電池×3本
    ・外形寸法:91W×110H×30Dmm
    ・質量:約140g(SDカード、電池含まず)
    ・インタフェース:SDカードスロット
    ・付属品:取扱説明書、ACアダプター、SDカード(お試し用)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温湿度SDデータレコーダー AD-5696の型番0123-70-23-11のページです。 型番0123-70-23-11に関する仕様情報を記載しております。
    温湿度SDデータレコーダー AD-5696のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q連続計測時間を教えてください。
    A
    連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度SDデータレコーダー AD-5696
    温湿度SDデータレコーダー
    サーモレコーダー
    A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー
    SDカードデータロガデジタル温湿度計
    データロガー(温湿度タイプ)
    メーカー東京硝子器械エー・アンド・デイ東京硝子器械三商マザーツールテストー
    通常価格16,12112,403 -35,67514,52222,77233,274
    通常出荷日5日目在庫品1日目〜10日目1日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました