17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水分計 M70-D 0825-68-08-03

水分計 M70-D

通常単価(税別)
70,570円
税込単価
77,627円
通常出荷日:6日目

【特長】・測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。・自動温度補正機能、...

詳細を確認

    型番:

    0825-68-08-03
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0825-68-08-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-68-08-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,570円
    ( 77,627円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。
    ・自動温度補正機能、自己調整回路内蔵なので、より精度の高い測定が可能です。
    ・アナログ出力付きなので記録計やデータロガーに接続することができます。
    ・本体にセンサーがあるので本体のみで測定が可能、また分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能です。
    【商品仕様】
    ・品目:水分計
    ・型式:M70-D
    ・測定範囲:5.5%~99.9%
    ・測定方式:電気抵抗式
    ・測定範囲:5.5%~99.9%
    ・表示分解能:0.1%
    ・サンプリング:0.3秒
    ・本体精度:±1% ※25℃にて
    ・ディスプレイ:液晶ディスプレイ
    ・機能:データホールド、Max/Min/Ave機能
    ・電源:006P(9V)電池×1 電池寿命約250時間
    ・外形寸法:153L×56W×32Dmm
    ・質量:約155g
    ・使用温湿度:-20~55℃、90%RH以下(但し結露なきこと)
    ・標準付属品:006P(9V)電池×1、分離型プローブ×1、取扱説明書(保証書)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水分計 M70-Dの型番0825-68-08-03のページです。 型番0825-68-08-03に関する仕様情報を記載しております。
    水分計 M70-Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水分計 M70-D
    水分計 M70-D
    水分計
    水分計 MOC63U
    Mシリーズ
    堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D
    メーカー東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)サンコウ電子研究所島津製作所アタゴ堀場製作所
    通常価格70,570円59,188円68,391円207,646円20,240円 -93,836円
    通常出荷日6日目6日目4日目8日目6日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました