ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
|
尾崎製作所 指針1回転未満ダイヤルゲージ |

本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的デジタルノギスです。
【特長】
・今まで測れなかった狭いコーナーの内側も測れます。
・挽物加工物の測定に最適です。
【商品仕様】
・型式:E-PITA15
・測定範囲(mm):0~150
・読取(mm):0.01
・電源:SR-44電池
ノギス一覧 ノギスの使い方を見る



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):16,359円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):20,936円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):6,231円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):6,546円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

エー・アンド・デイ
防滴ステンレスデジタルノギス
4.5通常価格(税別):5,809円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C
4.3通常価格(税別):91,770円~

SK-11
ノギス(バーニヤ目盛)
3.6通常価格(税別):2,124円~

新潟精機(SK)
ノギス インサイドTキャリパ
0通常価格(税別):34,705円