17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルシクネスゲージ DES-3010 0644-65-91-71

デジタルシクネスゲージ DES-3010

通常単価(税別)
21,439円
税込単価
23,583円
通常出荷日:6日目

【特長】小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。・デジタル表示で見やすく、ホールド機能...

詳細を確認

    型番:

    0644-65-91-71
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0644-65-91-71の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0644-65-91-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,439円
    ( 23,583円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。
    ・デジタル表示で見やすく、ホールド機能付きです。
    ・操作性にすぐれ短時間で測定できます。
    【商品仕様】
    ・型式:DES-3010
    ・測定範囲(mm):0~10
    ・目盛(mm):0.01
    ・本体材質:スチール
    ・精度:±20μm(量子化誤差±1カウント含まず)
    ・差込み深さ:30mm
    ・測定子:10φmmフラット
    ・重量:180g
    ・電源:CR2032(リチウム電池)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルシクネスゲージ DES-3010の型番0644-65-91-71のページです。 型番0644-65-91-71に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルシクネスゲージ DES-3010のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルシクネスゲージ DES-3010
    デジタルシクネスゲージ
    0-10mm デジタルシクネスゲージ
    テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-130シリーズ
    ダイヤルシクネスゲージ
    ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)
    メーカー東京硝子器械新潟精機(SK)エスコテクロック新潟精機(SK)尾崎製作所
    通常価格21,439円15,568円20,386円35,508円 -9,475円 -9,496円 -
    通常出荷日6日目2日目2日目3日目〜5日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました