ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ |
|
日油技研工業 サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】 |
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |

【特長】測定範囲±3000mG、分解能0.1mGの高性能機種
・土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査に最適
・ゼロ調整機能付き
・データホールド、Max.Min表示機能付き
【商品仕様】
・品目:地磁場計ミリガウスメーター
・型式:GU-3001
・測定レンジ:-3000mG~3000mG、-300μT~300μT
・測定レンジ:-3000mG~3000mG、-300μT~300μT
・表示分解能:0.1mG -199.9mG~+199.9mG、1mG -200mG以下、+200mG以上、0.01μT -19.99μT~19.99μT、0.1μT -20.0μT以下、+20.0μT以上
・周波数範囲:DC、AC:40Hz~10kHz 単磁界軸
・インターフェース:RS-232C/USB
・サンプリング時間:約1秒
・機能:ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
・ディスプレイ:52×38mm LCD
・電源:単4電池×6本
・外形寸法:(本体)173×68×42mm、(プローブ)177×29×17mm
・質量:(本体)321g(電池除く)、(プローブ)78g
・使用温湿度:0~50℃、85%RH以下
・標準付属品:プローブ、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)
・オプション:USBケーブル(USB-01)、RS-232Cケーブル(UPCB-02)、データ通信用ソフト(英語版)(SW-U801-WIN)

東京硝子器械
シャント抵抗250Ω B-551

東京硝子器械
K型熱電対 JBS-7115-5M-K 5本入

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクノプラン
マグネットビューシート MVS
0通常価格(税別):3,456円

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):11,491円

コンテック(ライト)
アルコールテスター
4通常価格(税別):2,814円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~