ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
通常価格(税別):18,581円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm
東日製作所
通常価格(税別):112,538円~
通常出荷日:2日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):16,359円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル微差圧計 GC30
長野計器
通常価格(税別):39,875円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,500円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):29,731円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
カメラねじ変換アダプター CNAM6
ロブテックス
通常価格(税別):2,048円~
通常出荷日:4日目

【特長】・正立型なので焦点移動が楽になりました。ルーペを見る感覚で検査できるので、ファイバーなどの接着...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
80,366円 ( 88,403円 ) | 6日目 |
81,356円 ( 89,492円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
ライトルーペ SL-40
4通常価格(税別):23,666円

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):13,551円

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

京葉光器
カップ式ルーペ(ピント調節可)
4通常価格(税別):2,670円~

京葉光器
スケールルーペ/ガラススケール
0通常価格(税別):3,349円~

エスコ
φ82 作業用ミラー(マグネット付)
0通常価格(税別):4,300円

ケニス
エアーブロアー UN-1301
0通常価格(税別):1,252円

エンジニア
LEDスタンドルーペ SL-25
0通常価格(税別):9,221円

新潟精機(SK)
LED ライトルーペ M-100-2
4.5通常価格(税別):2,719円