17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

edge EC/TDS/塩分計 HI2003-01 0766-80-77-21

edge EC/TDS/塩分計 HI2003-01

通常単価(税別)
145,033円
税込単価
159,536円
通常出荷日:6日目

【特長】・4極式EC電極により0.00μS/㎝から500mS/㎝までのレンジに対応。・測定レンジは自動...

詳細を確認

    型番:

    0766-80-77-21
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-80-77-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-80-77-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    145,033円
    ( 159,536円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4極式EC電極により0.00μS/㎝から500mS/㎝までのレンジに対応。
    ・測定レンジは自動および手動での選択が可能。
    ・EC/TDS換算率の調整が可能。
    ・温度係数の調整が可能。
    ・静電タッチ式のキーパッド。
    ・本体は厚さ1.3mm、重さ250gのコンパクト設計。
    ・見易い5.5インチの大型画面と150度のワイドな視野角。
    ・USBおよびmicroUSB の、2 つのUSBポート。
    ・マイクロチップを内蔵したデジタルスマート電極により、校正データを電極側で保存。
    ・1000データまで本体に保存。
    ・電極の接続部は3.5mmのミニプラグなので扱いが簡単。
    ・GLP機能
    【商品仕様】
    ・品目:EC/TDS/塩分計
    ・本体のみ
    ・型式:HI2003-01
    ・測定項目:EC、TDS、塩分
    ・■EC
    ・<測定範囲>
    ・EC:0.00~29.99μS/cm; 30.0~299.9μS/cm; 300~2999μS/cm; 3.00~29.99mS/cm; 30.0~200.0mS/cm; 200.0~500.0mS/cm
    ・TDS:0.00~14.99mg/L; 15.0~149.9mg/L; 150~1499mg/L; 1.50~14.99g/L; 15.0~100.0g/L; 100.0~400.0g/L
    ・塩分:0.0~400.0% NaCl; 0.01~42.00PSU; 0.0~80.0g/L
    ・<分解能>
    ・EC:0.01μS/cm; 0.1μS/cm; 1μS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm
    ・TDS:0.01mg/L; 0.1mg/L; 1mg/L; 0.01g/L; 0.1g/L
    ・塩分:0.1% NaCl; 0.01PSU; 0.1g/L
    ・<精度(@25℃)>
    ・EC:測定値の±1% ±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)
    ・TDS:測定値の±1% ±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)
    ・塩分:測定値の±1%
    ・<校正>
    ・オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)
    ・<校正用標準液>
    ・84μ S/cm ; 1413μ S/cm ; 5.00mS/cm ; 12.88mS/cm ; 80.0mS/cm; 118.8mS/cm のうちのいずれか
    ・<温度補償>
    ・自動(-20.0~120.0℃); 温度補償なし
    ・
    ・0.40~0.80
    ・
    ・■温度
    ・<測定範囲>
    ・-20.0~120.0℃; -4.0~248.0°F
    ・<分解能>
    ・0.1℃; 0.1°F
    ・<精度>
    ・±0.5℃; ±0.9°F
    ・
    ・■その他
    ・<データメモリー>
    ・1000データまで保存。
    ・
    ・USBポート×1(データ保存); micro USB×1(充電およびPC接続)
    ・<使用環境>
    ・温度: 0~50℃ 相対湿度: 95%まで(結露のない事)
    ・<電源>
    ・5VDCアダプター同梱
    ・<サイズ>
    ・202×140×12.7mm
    ・<重さ>
    ・250g
    ・
    ・■セット内容
    ・本体、EC電極(HI 763

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    edge EC/TDS/塩分計 HI2003-01の型番0766-80-77-21のページです。 型番0766-80-77-21に関する仕様情報を記載しております。
    edge EC/TDS/塩分計 HI2003-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    edge EC/TDS/塩分計 HI2003-01
    塩分計
    SDカード付導電率TDS塩分濃度計
    コンパクト塩分計
    [防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
    ペン型塩分濃度計
    メーカー東京硝子器械カスタムA-Gas Japan(旧FUSO)タスコエスコA-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格145,033円18,693円55,769円54,299円40,539円31,455円
    通常出荷日6日目1日目6日目11日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました