ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気伝導率計 DS-71E・DS-72E 0830-80-77-22

電気伝導率計 DS-71E・DS-72E

通常単価(税別)
216,802
税込単価
238,482
通常出荷日:6日目

【特長】・測定データメモリー機能<0830-80-77-21>・大画面のタッチパネルによる直感的な操作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電率計
  • 電源 (V)
    ACアダプター(100~240 50/60Hz)
  • 外形寸法 (mm)
    174×170×73(本体のみ)
  • 付属電極
    電気伝導率セル(3552-10D)
  • 温度 (℃)
    0.0~100.0(表示範囲:-30.0~130.0℃)
  • 塩分
    0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)
  • 抵抗率(比抵抗)
    0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数100m-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数10m-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数1000m-1)
  • 電気伝導率
    0.000mS/m~19.99S/m(セル定数100m-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数10m-1)、0.00mS/m~199.9S/m(セル定数1000m-1)
  • 測定方法
    交流2電極法
  • 測定項目
    電気伝導率・塩分・TDS・抵抗率
  • 再現性
    ±0.5%F.S.±1digit(電気伝導率・比抵抗)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0830-80-77-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0830-80-77-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
電源(V)
ACアダプター(100~240 50/60Hz)
品番
DS-72E
外形寸法(mm)
174×170×73(本体のみ)
付属電極
電気伝導率セル(3552-10D)
温度(℃)
0.0~100.0(表示範囲:-30.0~130.0℃)
TDS
0.01mg/L~1000g/L
塩分
0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)
抵抗率(比抵抗)
0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数100m-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数10m-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数1000m-1)
電気伝導率
0.000mS/m~19.99S/m(セル定数100m-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数10m-1)、0.00mS/m~199.9S/m(セル定数1000m-1)
測定方法
交流2電極法
測定項目
電気伝導率・塩分・TDS・抵抗率
質量(g)
約700
再現性
±0.5%F.S.±1digit(電気伝導率・比抵抗)

絞り込み条件

  • 品番

  • TDS

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0830-80-77-22

品番

TDS

質量

(g)

最小発注数量
DS-72E
0.01mg/L~1000g/L
約700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216,802
( 238,482 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定データメモリー機能<0830-80-77-21>
・大画面のタッチパネルによる直感的な操作とナビゲーション機能<0830-80-77-22>

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気伝導率計 DS-71E・DS-72Eの型番0830-80-77-22のページです。 型番0830-80-77-22に関する仕様情報を記載しております。
電気伝導率計 DS-71E・DS-72Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気伝導率計 DS-71E・DS-72E
卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ
卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-E
卓上型pHメータ F-72
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 MM-41DP-EC
メーカー東京硝子器械堀場製作所堀場製作所堀場製作所アズワンアズワン
通常価格216,802209,017 -220,000214,229 -68,907107,272
通常出荷日6日目6日目19日目6日目〜1日目19日目
商品タイプ導電率計導電率計導電率計pH計pH計導電率計
電源(V)ACアダプター(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)AC100~240ACアダプタ(100~240 50/60Hz)単3アルカリ乾電池×2本単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)
外形寸法(mm)174×170×73(本体のみ)-----
付属電極電気伝導率セル(3552-10D)-----
温度(℃)0.0~100.0(表示範囲:-30.0~130.0℃)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト