17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HI98193 0766-80-75-21

ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HI98193

通常単価(税別)
170,087円
税込単価
187,096円
通常出荷日:6日目

【特長】・DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm(mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%ま...

詳細を確認

    型番:

    0766-80-75-21
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-80-75-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-80-75-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    170,087円
    ( 187,096円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm(mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能です。
    ・塩分、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定ができます。
    ・サンプル条件を入力することでDOの測定値から、水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能です(BODの測定方法はJIS K 0102による)。
    ・電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始します。
    ・PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属しています。
    ・測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属しています。
    ・GLP機能により前回の校正情報を確認できます。
    ・IP67の防水機能、便利なバックライト機能等野外使用に適した機能を装備しています。
    ・電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものは全て標準装備です。
    ・すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計です。
    ・約200時間の継続使用が可能です。
    【商品仕様】
    ・品目:高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
    ・型式:HI98193
    ・測定法:ポーラロ電極法
    ・<溶存酸素>
    ・測定範囲:0.00~50.00ppm(mg/L)、酸素飽和度:0.0~600.0%
    ・検出単位:0.01㎎/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%
    ・精度:±1.5%FS±1digit
    ・校正:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点
    ・<気圧>
    ・測定範囲:450~850mmHg
    ・検出単位:1mmHg
    ・精度:±3mmHg(校正ポイントから±15%以内)
    ・校正:1点校正
    ・<温度>
    ・測定範囲:-20.0~120.0℃:-4.0~246.0F゚
    ・検出単位:0.1℃:0.1F゚
    ・精度:±0.2℃:0.1F゚
    ・校正:1点または2点校正
    ・
    ・測定法:ポーラロ電極法
    ・その他の測定項目:本体内蔵のアプリケーションによりDO値からBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)を自動計算
    ・
    ・<補正>
    ・高度:450~850mmHg
    ・塩分:0~70g/L
    ・温度:0.0~50.0℃
    ・
    ・DO電極:HI764073(温度センサー内蔵 簡易型DINコネクター4mケーブル)
    ・ロギング:手動で400データまで
    ・PC接続:Windows用ソフトウェア(HI92000)および microUSBケーブル(HI920015)が付属
    ・防水:IP67
    ・使用環境:0~50℃(32~122F゚)、100%RH
    ・電源:1.5V単三アルカリ電池×4本、継続使用約200時間(バックライト未使用)
    ・自動電源オフ:5、 10、 30、 60分 および機能OFFより選択可能
    ・外形寸法:185×93×35.2mm
    ・重量:400g
    ・付属品:DO電極(HI764073)、PTFEメンブランキャップ×2、電極電解液(HI7041S)、ゼロ校正水(HI7040)、電極保護キャップ、Oリング×2、100mLビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HI98193の型番0766-80-75-21のページです。 型番0766-80-75-21に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HI98193のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 HI98193
    蛍光式DO-BODキット
    溶存酸素計 ガルバニ電池式 DO計 DO-11Z
    DOチップ
    ポータブル糖度計(3-313-0727)
    KEM ポータブル糖度計 かんどくん
    メーカー東京硝子器械アズワン笠原理化工業堀場製作所ケニス京都電子工業
    通常価格170,087円51,968円 -162,017円21,453円30,726円28,806円 -
    通常出荷日6日目36日目8日目7日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました