17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

edge 溶存酸素計 HI2004-01 0766-80-75-31

edge 溶存酸素計 HI2004-01

通常単価(税別)
145,033円
税込単価
159,536円
通常出荷日:6日目

【特長】・ワインボトルにも入るスリムトなクラーク型ポーラログラフ式DO電極。・高度補正機能。・塩分補正...

詳細を確認

    型番:

    0766-80-75-31
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-80-75-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-80-75-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    145,033円
    ( 159,536円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワインボトルにも入るスリムトなクラーク型ポーラログラフ式DO電極。
    ・高度補正機能。
    ・塩分補正機能。
    ・静電タッチ式のキーパッド。
    ・本体は厚さ1.3mm、重さ250gのコンパクト設計。
    ・見易い5.5インチの大型画面と150度のワイドな視野角。
    ・USBおよびmicroUSBの、2つのUSBポート。
    ・マイクロチップを内蔵したデジタルスマート電極により、校正データを電極側で保存。
    ・1000データまで本体に保存。
    ・電極の接続部は3.5mmのミニプラグなので扱いが簡単。
    ・GLP機能。
    【商品仕様】
    ・品目:溶存酸素計
    ・型式:HI2004-01
    ・測定項目:DO、温度
    ・
    ・測定範囲:溶存酸素: 0.00~45.00ppm 酸素飽和度: 0.0~300.0%
    ・分解能:溶存酸素: 0.01ppm 酸素飽和度: 0.1%
    ・精度:測定値の±1.5% ±1digit
    ・校正:1点または2点校正(0%ではHI 7040標準液を使用、100%では空気校正)
    ・温度補償:自動(0~50℃)
    ・塩分補正:0~40g/L(検出単位:1g/L)
    ・高度補正:-500~4000m(検出単位:100m)
    ・<温度>
    ・測定範囲:-20.0~120.0℃; -4.0~248.0°F
    ・分解能:0.1℃; 0.1°F
    ・精度:±0.5℃; ±0.9°F
    ・<その他>
    ・データメモリー:1000データまで保存。
    ・PC接続:USBポート×1(データ保存); micro USB×1(充電およびPC接続)
    ・使用環境:温度: 0~50℃ 相対湿度: 95%まで(結露のない事)
    ・電源:5VDCアダプター同梱
    ・サイズ:202×140×12.7mm
    ・重さ:250g
    ・<セット内容>
    ・本体、DO電極(HI 764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI 7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    edge 溶存酸素計 HI2004-01の型番0766-80-75-31のページです。 型番0766-80-75-31に関する仕様情報を記載しております。
    edge 溶存酸素計 HI2004-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    edge 溶存酸素計 HI2004-01
    防水溶存酸素計
    防水溶存酸素計用標準センサー
    溶存酸素計(日常防水型) HI 9146シリーズ
    HI 7042S溶存酸素電極電解液
    デジタル溶存酸素計(DO-5509)
    メーカー東京硝子器械カスタムカスタムアズワンアズワンマザーツール
    通常価格145,033円31,619円24,417円159,366円 -5,745円30,496円
    通常出荷日6日目4日目6日目4日目〜8日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました