17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能計 HI9829-00041 0766-80-75-41

多機能計 HI9829-00041

通常単価(税別)
678,613円
税込単価
746,474円
通常出荷日:6日目

【特長】・ISO7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。・アンモニウム(アンモニ...

詳細を確認

    ご注意

    • こちらの本体にはpH/ORPセンサ、ECセンサ、DOセンサのみ付属しています。他の項目を測定するには別売のセンサが必要になります。

    型番:

    0766-80-75-41
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-80-75-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-80-75-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    678,613円
    ( 746,474円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ISO7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。
    ・アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。
    ・本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。
    ・電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。
    ・すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。
    ・独自のT.I.S(. タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。
    ・簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。
    ・液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。
    ・バックライト機能付き。
    ・GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。
    ・USBによるPC接続が可能。
    ・防水は本体(IP67)および電極(IP68)
    ・ケーブルの長さは4m、 10m、 20mから選べます。
    【商品仕様】
    ・品目:多機能計
    ・型式:HI9829
    ・測定項目:pH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、 mg/L)、 EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度
    ・ケーブル長(m):4
    ・基本仕様:温度補償:自動(-5~55℃、23~131゚F)
    ・ロギング:44000データまで記録
    ・ロギング間隔:1秒~3時間
    ・PC接続:USB(別売りソフトHI929829が必要)
    ・防水:本体 IP67、 電極 IP68
    ・使用環境:0~50℃、100%RH
    ・電源:1.5V単2アルカリ電池4個 または 1.2V NiMH単2充電池4個
    ・外形寸法:本体 221×115×55mm、 電極 270×46mm
    ・重さ:本体 750g、 電極 750g
    ・仕様1:
    ・測定範囲:0.00~14.00pH
    ・検出単位:0.01pH
    ・精度:±0.02pH
    ・
    ・測定範囲:±600.0mV
    ・検出単位:0.1mV
    ・精度:±0.5mV
    ・
    ・測定範囲:±2000.0mV
    ・検出単位:0.1mV
    ・精度:±1.0mV
    ・<アンモニア態窒素>
    ・測定範囲:0.02~200ppm
    ・検出単位:0.01~0.1ppm ; 0.1~200ppm
    ・精度:測定値の±5% または ±2ppm(どちらか大きい方)
    ・<塩化物>
    ・測定範囲:0.6~200ppm
    ・検出単位:0.01~0.1ppm ; 0.1~200ppm
    ・精度:測定値の±5% または ±2ppm(どちらか大きい方)
    ・<硝酸態窒素>
    ・測定範囲:0.62~200ppm
    ・検出単位:0.01~0.1ppm ; 0.1~200ppm
    ・精度:測定値の±5% または ±2ppm(どちらか大きい方)
    ・<濁度>
    ・測定範囲:0.0~99.9FNU ; 100~1000FNU
    ・検出単位:0.1FNU(0.0~99.9FNU) ; 1FNU(100~1000FNU)
    ・精度:測定値の±2% または ±0.3FNU(どちらか大きい方)
    ・
    ・測定範囲:0.0~500.0%
    ・検出単位:0.10%
    ・精度:0.0~300.0% : 測定値の±1.5% または ±1.

    ご注意

    • こちらの本体にはpH/ORPセンサ、ECセンサ、DOセンサのみ付属しています。他の項目を測定するには別売のセンサが必要になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    多機能計 HI9829-00041の型番0766-80-75-41のページです。 型番0766-80-75-41に関する仕様情報を記載しております。
    多機能計 HI9829-00041のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多機能計 HI9829-00041
    HI731321用キャップ(HI93シリーズ用) HI 731325
    デジタル濃度計 工業用 補正値設定機能付
    生コン水分計 HI/HI-Jシリーズ
    デジタル屈折計 HIシリーズ
    残留塩素計 HI711
    メーカー東京硝子器械アズワンシンワ測定ケット科学研究所アズワンケニス
    通常価格678,613円4,788円22,351円477,618円 -56,560円15,804円
    通常出荷日6日目20日目1日目22日目7日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました