17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型デジタル濁度計 HI88703 0766-80-59-01

卓上型デジタル濁度計 HI88703

通常単価(税別)
539,418円
税込単価
593,360円
通常出荷日:6日目

【特長】・最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、...

詳細を確認

    型番:

    0766-80-59-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-80-59-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-80-59-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    539,418円
    ( 593,360円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。
    ・測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類です。
    ・濁度の2点、3点、4点、または5点校正ができます。
    ・USBによるPC接続、GLP機能による校正状態の確認が可能です。
    ・測定結果を200データまでメモリーできます。
    ・未使用時に自動電源オフします。
    【商品仕様】
    ・品目:卓上型デジタル濁度計
    ・型式:HI88703
    ・測定項目:レシオ/非レシオ
    ・測定方法:濁度(レシオ/非レシオ)
    ・測定範囲(非レシオ):
    ・0.00~9.99; 10.0~40.0NTU
    ・0.00~99.9; 100~268nephelos
    ・0.00~9.80EBC
    ・測定範囲(レシオ):
    ・0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000NTU
    ・0.0~99.9; 100~26800nephelos
    ・0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980EBC
    ・分解能(非レシオ):
    ・0.01; 0.1NTU
    ・0.1; 1nephelos
    ・0.01EBC
    ・分解能(レシオ):
    ・0.01; 0.1; 1NTU
    ・0.1; 1nephelos
    ・0.01; 0.1; 1EBC
    ・レンジ切替:自動
    ・精度@ 25 ℃:測定値の±2%+0.02NTU( 0.15nephelos; 0.01EBC)、測定値の±5%( 1000NTU; 6700nephelos; 245EBCより濃度が高い場合)
    ・繰返し再現性:測定値の±1% または 0.02NTU( 0.15nephelos; 0.01EBC)のどちらか大きい方
    ・測定原理:90°散乱光方式、後方散乱光方式(USEPA180.1に準拠)
    ・濁度標準液:0.1、15、100、750、2000NTU
    ・校正:2点、3点、4点 または 5点校正(専用標準液にて)
    ・使用環境:0~50℃
    ・発光源:タングステンランプ
    ・受光部:シリコンフォトセル
    ・液晶画面:40×70mm バックライト付グラフィックLCD
    ・データメモリー:200データ
    ・PC接続:USB
    ・電源:ACアダプター
    ・自動電源オフ:15分間の未使用後
    ・外形寸法:W200×D145×H230mm
    ・質量:2.5㎏
    ・付属品:測定用ガラスセル5組、濁度標準液1セット、セル面洗浄用布、シリコンオイル、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上型デジタル濁度計 HI88703の型番0766-80-59-01のページです。 型番0766-80-59-01に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型デジタル濁度計 HI88703のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型デジタル濁度計 HI88703
    濁度計・透視度計 TD-M500(濁度)
    デジタル濁色度計(アズワン)
    濁度/色度センサ TR-30(濁度)
    デジタル濁色度計(共立理化学研究所)
    濁度/色度センサ TCR-30(濁度・色度)
    メーカー東京硝子器械ケニスアズワンケニス共立理化学研究所ケニス
    通常価格539,418円205,286円152,223円130,539円152,223円200,184円
    通常出荷日6日目15日目1日目7日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました