17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル糖度計 HI96801 0602-80-96-01

デジタル糖度計 HI96801

通常単価(税別)
46,544円
税込単価
51,198円
通常出荷日:6日目

【特長】・野外での測定にも適したポータブルタイプで、少量のサプルで数秒で屈折率を測定し、糖度に換算しま...

詳細を確認

    型番:

    0602-80-96-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0602-80-96-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-80-96-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,544円
    ( 51,198円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・野外での測定にも適したポータブルタイプで、少量のサプルで数秒で屈折率を測定し、糖度に換算します。
    ・ほんの数滴の純水または蒸留水で簡単に校正できます。
    ・測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に基づいています。
    ・防水機能IP65、自動電源オフ付き。
    ・HI96801は測定範囲が広くあらゆる用途に対応しています。
    【商品仕様】
    ・型式:HI96801
    ・Brix測定範囲(%):0~85
    ・測定温度(℃):0~80
    ・・測定時間:約1.5秒
    ・・自動温度補償:10~40℃
    ・・分解能:0.1%Brix、0.1℃
    ・・精度:±0.2%Brix、±0.3℃
    ・・外形寸法:192×102×67mm
    ・・重量:420g
    ・・電源:アルカリ電池(9V)1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル糖度計 HI96801の型番0602-80-96-01のページです。 型番0602-80-96-01に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル糖度計 HI96801のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル糖度計 HI96801
    KEM ポータブル糖度計 かんどくん
    ポータブル糖度計(3-313-0727)
    デジタル屈折計 HIシリーズ
    ペン 糖度・濃度計
    シンワ測定 デジタル糖度計 防塵防水
    メーカー東京硝子器械京都電子工業ケニスアズワンアタゴアズワン
    通常価格46,544円28,806円 -30,726円56,560円40,105円24,749円 -
    通常出荷日6日目1日目4日目7日目6日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました