17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル塩分計 HI96822 0766-80-95-01

デジタル塩分計 HI96822

通常単価(税別)
46,544円
税込単価
51,198円
通常出荷日:6日目

【特長】・測定は測定部にわずか2滴のサンプルを乗せてREADボタンを押すだけです。・ほんの数滴の精製水...

詳細を確認

    型番:

    0766-80-95-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0766-80-95-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0766-80-95-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,544円
    ( 51,198円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定は測定部にわずか2滴のサンプルを乗せてREADボタンを押すだけです。
    ・ほんの数滴の精製水または蒸留水で簡単に校正できます。
    ・IP65の防水機能。
    ・測定時間は約1.5秒。
    ・大型ディスプレイに測定値と温度が同時に表示されます。
    ・自動電源オフ。
    ・バッテリーエラー防止システム。(BEPS)
    【商品仕様】
    ・海水用
    ・品目:デジタル塩分計
    ・型式:HI96822
    ・測定項目:PSU、ppt、比重、温度
    ・<測定範囲>
    ・PSU:0~50
    ・ppt:0~150
    ・比重:1.000~1.114
    ・温度:0.0~80.0℃
    ・<分解能>
    ・PSU:1
    ・ppt:1
    ・比重:0.001
    ・温度:0.1℃
    ・<精度>
    ・PSU:±2
    ・ppt:±2
    ・比重:±0.002
    ・温度:±0.3℃
    ・
    ・自動温度補償:10~40℃
    ・測定時間:約1.5秒
    ・測定必要量:約2滴(100μL)
    ・発光源:Yellow LED
    ・セル:SUSリング&プリントガラスプリズム
    ・自動電源オフ:3分間の未使用後
    ・防水:IP65
    ・電源:9Vアルカリ電池×1
    ・サイズ:192×102×67mm 420g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル塩分計 HI96822の型番0766-80-95-01のページです。 型番0766-80-95-01に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル塩分計 HI96822のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル塩分計 HI96822
    塩分計
    高精度デジタル塩分計
    デジタル塩分濃度計 72799
    デジタル屈折計 HIシリーズ
    デジタル塩分計ASSC500
    メーカー東京硝子器械カスタムタニタシンワ測定アズワンアズワン
    通常価格46,544円18,693円9,271円15,192円56,560円9,228円
    通常出荷日6日目1日目7日目1日目7日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました