17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクレイパーサンプラー SS-PLSA060 0007-80-71-61

スクレイパーサンプラー SS-PLSA060

通常単価(税別)
118,531円
税込単価
130,384円
通常出荷日:6日目

【特長】・ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を層ごとに強制採取するサンプラーです。・T型ハンドル...

詳細を確認

    型番:

    0007-80-71-61
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0007-80-71-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    118,531円
    ( 130,384円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を層ごとに強制採取するサンプラーです。
    ・T型ハンドル付き外筒を採取物にゆっくりと押し込んで右に一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。
    ・採取後、先端チップを外した状態でT型ハンドル側から外筒内へ別売の取出棒を押し込んで中の採取物を強制的に押し出します。
    【商品仕様】
    ・品目:スクレーパーサンプラー
    ・型式:SS-PLSA060
    ・品名:外筒
    ・全長(mm):620
    ・重量(kg):0.8
    ・入数(個):1
    ・採取開口部:12×540mm
    ・スクレイパー部:11×525mm
    ・最大容量:170mL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スクレイパーサンプラー SS-PLSA060の型番0007-80-71-61のページです。 型番0007-80-71-61に関する仕様情報を記載しております。
    スクレイパーサンプラー SS-PLSA060のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スクレイパーサンプラー SS-PLSA060
    スクレイパーサンプラー SS-PLSA070
    SS-10F MLSS計
    3M ステンレスステッカ SS-1
    pH標準液用粉末143F060 500ml用×5袋フタル酸塩標準用粉末
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-HYD
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンスリーエムジャパンコクゴケニス
    通常価格118,531円61,280円255,352円456円2,626円5,464円
    通常出荷日6日目6日目20日目6日目11日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト