17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オールレイヤーサンプラー SUS316 0007-80-70-08

オールレイヤーサンプラー SUS316

通常単価(税別)
278,350円
税込単価
306,185円
通常出荷日:6日目

【特長】・T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒...

詳細を確認

    型番:

    0007-80-70-08
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0007-80-70-08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    278,350円
    ( 306,185円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。
    ・内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。
    ・分解洗浄が可能です。
    ・採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(OB53170011)でカバーできます。採取物漏出防止にも役立ちます。
    【商品仕様】
    ・品目:オールレイヤーパウダーサンプラー
    ・型式:OB53162085
    ・材質:SUS316
    ・全長(mm):880
    ・容量(mL):110
    ・重量(kg):1.7
    ・入数:1個
    ・外筒径:25mm
    ・採取口:3
    ・採取口サイズ:100×12mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オールレイヤーサンプラー SUS316の型番0007-80-70-08のページです。 型番0007-80-70-08に関する仕様情報を記載しております。
    オールレイヤーサンプラー SUS316のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オールレイヤーサンプラー SUS316
    水質測定用試薬 亜鉛
    pH標準液用粉末143F062 500ml用×5袋ほう酸塩標準用粉末
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-HYD
    残留塩素測定器 テストキットCN
    透視度計 TO-100
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴケニスケニスケニス
    通常価格278,350円10,375円2,626円5,464円33,341円33,889円
    通常出荷日6日目6日目11日目8日目12日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト