17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリープパウダーサンプラー SS-SSSC010 0007-80-71-53

スリープパウダーサンプラー SS-SSSC010

通常単価(税別)
91,254円
税込単価
100,379円
通常出荷日:6日目

【特長】・T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採...

詳細を確認

    型番:

    0007-80-71-53
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0007-80-71-53
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    91,254円
    ( 100,379円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。
    ・延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。
    ・ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。
    ・分解洗浄が可能です。
    ・ロッド、延長棒とチャンバーは別売りです。
    【商品仕様】
    ・品目:スリープパウダーサンプラー
    ・型式:SS-SSSC010
    ・品名:チャンバー100
    ・サイズ(mm):52φ×195L
    ・容量(mL):90
    ・重量(kg):0.6
    ・採取口サイズ:30×20mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリープパウダーサンプラー SS-SSSC010の型番0007-80-71-53のページです。 型番0007-80-71-53に関する仕様情報を記載しております。
    スリープパウダーサンプラー SS-SSSC010のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリープパウダーサンプラー SS-SSSC010
    SS-10F MLSS計
    3M ステンレスステッカ SS-1
    スクレイパーサンプラー SS-PLSA070
    堀場 ホゴカン 6350ヨウ 5ケ/フクロ *Dー10センサ
    米麦水分測定器 米名人
    メーカー東京硝子器械アズワンスリーエムジャパン東京硝子器械堀場製作所高森コーキ
    通常価格91,254円255,352円456円61,280円2,696円29,379円
    通常出荷日6日目20日目6日目6日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト