17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリープパウダーサンプラー SS-SSSE100 0007-80-71-52

スリープパウダーサンプラー SS-SSSE100

通常単価(税別)
84,325円
税込単価
92,758円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品目:スリープパウダーサンプラー・型式:SS-SSSE100・品名:延長棒・サイズ(mm...

詳細を確認

    型番:

    0007-80-71-52
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0007-80-71-52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,325円
    ( 92,758円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品目:スリープパウダーサンプラー
    ・型式:SS-SSSE100
    ・品名:延長棒
    ・サイズ(mm):1020L
    ・容量(mL):-
    ・重量(kg):0.8

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリープパウダーサンプラー SS-SSSE100の型番0007-80-71-52のページです。 型番0007-80-71-52に関する仕様情報を記載しております。
    スリープパウダーサンプラー SS-SSSE100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリープパウダーサンプラー SS-SSSE100
    SS-10F MLSS計
    3M ステンレスステッカ SS-1
    スクレイパーサンプラー SS-PLSA070
    ディスポサンプラー 100
    堀場 pH標準液 100-10
    メーカー東京硝子器械アズワンスリーエムジャパン東京硝子器械ケニス堀場製作所
    通常価格84,325円255,385円456円61,280円9,977円3,367円
    通常出荷日6日目20日目6日目6日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト