17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一酸化炭素・二酸化炭素測定器CMCD-200 0169-80-15-41

一酸化炭素・二酸化炭素測定器CMCD-200

通常単価(税別)
285,155円
税込単価
313,671円
通常出荷日:17日目

【特長】・小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利・COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-15-41
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0169-80-15-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-15-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    285,155円
    ( 313,671円 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利
    ・COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)
    ・省エネスイッチでf、電池の節約が可能
    ・暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ
    ・COセンサはお客様にて交換可能
    ・電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
    ・24時間連続測定が可能(オプションのACアダプタ使用)
    ・ロギング機能搭載
    【商品仕様】
    ・品目:一酸化炭素・二酸化炭素測定器
    ・型式:CMCD-200
    ・測定範囲(ppm):一酸化炭素:0.0~50.0
    ・二酸化炭素:0~6000
    ・採気方式:吸引式
    ・<測定対象気体:一酸化炭素>
    ・測定原理:定電位電解式
    ・測定範囲:0.0~50.0ppm、サービス範囲:50.1~59.9ppm、60.0ppm以上は“OVER"表示
    ・最小目盛:0.1ppm
    ・指示精度:0~10.0ppm:±1ppm、10.1~50.0ppm:フルスケールの±5%(20℃、校正時)
    ・
    ・<測定対象気体:二酸化炭素>
    ・測定原理:非分散型赤外線吸収方式
    ・測定範囲:0~6000ppm、サービス範囲:6000~9950ppm、10000ppm以上は“OVER"表示
    ・最小目盛:0~4000ppm:10ppm、4001~6000ppm:20ppm、6001~9950ppm:50ppm
    ・指示精度:0~2000ppm:±50ppm、2001~4000ppm:±100ppm、4001~6000ppm:±300ppm(20℃、校正時)
    ・
    ・暖器時間:2分
    ・表示方式:液晶デジタル表示(表示内容:瞬時濃度、1分間平均値、日時、電池残量)
    ・使用環境:温度:-5~40℃、相対湿度:30~90%RH
    ・電源:単3形アルカリ乾電池×4本 or ニッケル水素二次電池×4本 or ACアダプター(オプション)
    ・使用時間:アルカリ乾電池:約8時間、ニッケル水素二次電池(初期能力):約8時間
    ・外形寸法:約155(W)×72(D)×95(H)mm
    ・重量:約600g(電池、センサ含む)
    ・その他機能:ゼロ調整、スパン校正、ロギング機能、電磁波障害対策、ロギングデータアップロード
    ・標準付属品:単3形アルカリ乾電池×4本、アルコール除去筒×1本、キャリングケース、取扱説明書、一酸化炭素センサCO-529Eと二酸化炭素センサCO2-104Rは本体に装着済み

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    一酸化炭素・二酸化炭素測定器CMCD-200の型番0169-80-15-41のページです。 型番0169-80-15-41に関する仕様情報を記載しております。
    一酸化炭素・二酸化炭素測定器CMCD-200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一酸化炭素・二酸化炭素測定器CMCD-200
    CMCD-200用部品
    酸素・一酸化炭素計
    センサー式酸素・二酸化炭素測定器
    一酸化炭素モニタ
    一酸化炭素・二酸化炭素測定器,重量:約600g(電池・センサ含む)
    メーカー東京硝子器械アズワン新コスモス電機ガステックA-Gas Japan(旧FUSO)ガステック
    通常価格285,155円12,850円107,306円65,149円67,840円266,397円
    通常出荷日17日目4日目19日目8日目6日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました