17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロンガス検知器 DC-009Pro 0825-80-26-42

フロンガス検知器 DC-009Pro

通常単価(税別)
52,096円
税込単価
57,306円
通常出荷日:6日目

【特長】デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載・吸引式で素早い検知反応を実現・オート...

詳細を確認

    型番:

    0825-80-26-42
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0825-80-26-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-80-26-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,096円
    ( 57,306円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載
    ・吸引式で素早い検知反応を実現
    ・オートパワーオフ機能付き
    ・最高感度3g/年(R410A)の吸引式最高感度を実現
    【商品仕様】
    ・品目:フロンガス検知器
    ・吸引式半導体センサ方式
    ・型式:DC-009Pro
    ・対象ガス:R32・R410A・R134a・R404A・R32・R410A
    ・対象ガス:R32・R410A・R134a・R404A・R32・R410A
    ・検知方式:半導体ガスセンサ/吸引式
    ・検知感度(単位g/年):ガス(レンジ):
    ・R22(H:5g、M:15g、L:30g)
    ・R134a(H:5g、M:15g、L:30g)
    ・R404A(H:3g、M:15g、L:30g)
    ・R32(H:3g、M:15g、L:30g)
    ・R410A(H:3g、M:15g、L:30g)
    ・機能:L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能・オートパワーオフ
    ・検知表示:ブザー・リークレベル表示LED
    ・電源/ 寿命:単3電池×4 / 7時間(20℃の環境下において)、ACアダプタ(DC5V)
    ・使用温湿度:-10~60℃、80%RH以下
    ・外形寸法:220L×65W×42Dmm(フレキシブル長:400mm)
    ・質量:約400g
    ・標準付属品:フィルター×5、チェックリーク×1、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査証明書
    ・オプション:フィルター、DC-009Pro用センサ(SB-42A)、ACアダプタ、チェックリーク(FS-770C-10B)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フロンガス検知器 DC-009Proの型番0825-80-26-42のページです。 型番0825-80-26-42に関する仕様情報を記載しております。
    フロンガス検知器 DC-009Proのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロンガス検知器 DC-009Pro
    フロンガス検知器
    赤外線式フロンガス検知器
    ポンプユニット(GX-3R Pro用)
    ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池仕様
    ポータブルガスモニター GX-3R Pro 充電池仕様
    メーカー東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
    通常価格52,096円36,070円83,325円37,430円124,775円 -173,315円 -
    通常出荷日6日目6日目5日目7日目18日目〜18日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました