17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロンガス検知器 DC-IR2 0825-80-26-43

フロンガス検知器 DC-IR2

通常単価(税別)
95,061円
税込単価
104,567円
通常出荷日:6日目

【特長】最新冷媒R32、R1234yf対応・ハンディ式初冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式採用...

詳細を確認

    型番:

    0825-80-26-43
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0825-80-26-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-80-26-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    95,061円
    ( 104,567円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】最新冷媒R32、R1234yf対応
    ・ハンディ式初冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式採用
    ・環境に左右されず微量な漏れも的確に検知が可能(Hi3g/年)
    ・校正証明書、検知成績書、トレサビリティ体系図付き
    【商品仕様】
    ・品目:フロンガス検知器
    ・非分散式赤外線センサ方式
    ・型式:DC-IR2
    ・対象ガス:R32・R1234yf・R410A・R404A・R407C・R134a・R22・R12
    ・対象ガス:R32・R1234yf・R410A・R404A・R407C・R134a・R22・R12
    ・検知方式:赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式
    ・検知感度:
    ・ガス:R410A/R32/R134a/R22/R1234yf
    ・ターボモード:2g/年
    ・H:3g/年
    ・M:15g/年
    ・L:30g/年
    ・機能:3段階感度切換(H/M/L)・オートゼロ機能・ターボモード(2g/年)
    ・暖気時間等:暖気時間:約30秒 / 反応時間:約1秒
    ・検知表示:ブザー・LCDカラーインジケータ・バイブレータ
    ・電源/ 寿命:リチウムイオン充電池(6時間充電) / 約8時間
    ・使用温湿度:-20~50℃、75%RH以下
    ・外形寸法:190L×70W×35Dmm(フレキシブル長400mm)
    ・質量:約400g
    ・標準付属品:ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査証明書、校正証明書、トレサビリティ体系図、オプションDC-IR-Fフィルター×10、チェックリーク(FS-770C-10A)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フロンガス検知器 DC-IR2の型番0825-80-26-43のページです。 型番0825-80-26-43に関する仕様情報を記載しております。
    フロンガス検知器 DC-IR2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロンガス検知器 DC-IR2
    フロンガス検知器
    赤外線式フロンガス検知器
    小型酸素モニター DC24V仕様
    代替フロンガス探知器
    吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器
    メーカー東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)理研計器(ガス測定器・検知器)新コスモス電機A-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格95,061円36,070円83,325円86,181円104,245円43,804円
    通常出荷日6日目6日目5日目8日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました