17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

可燃性ガス検知警報器 GB-ET エチレン 0410-80-26-74

可燃性ガス検知警報器 GB-ET エチレン

通常単価(税別)
127,383円
税込単価
140,121円
通常出荷日:17日目

【特長】・センサーカートリッジには調整済みデータがメモリーされカートリッジを交換するだけで、校正済み製...

詳細を確認

    ご注意

    • ※1 %LEL:可燃性ガスの爆発下限界濃度を100とした際の相対濃度。100%LELに達すると着火源により爆発が起こります。

    型番:

    0410-80-26-74
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0410-80-26-74の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0410-80-26-74
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    127,383円
    ( 140,121円 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センサーカートリッジには調整済みデータがメモリーされカートリッジを交換するだけで、校正済み製品になります。
    ・100VコンセントにACアダプターを入れるだけで、お客様自身で簡単に設置可能。
    ・警報ブザー、高輝度警報ランプ、外部警報出力、2段警報、アナログ出力を標準搭載。
    【商品仕様】
    ・品目:可燃性ガス検知警報器
    ・GBシリーズ(接触燃焼式)
    ・型式:GB-ET
    ・測定ガス:エチレン
    ・検知原理:接触燃焼式
    ・採気方式:拡散式
    ・検知範囲:0~100%LEL ※1
    ・使用温湿度範囲:0~40℃/5~85%RH(結露なきこと)
    ・警報機能:2段警報、警報保持/自動復帰(任意変更可能)
    ・警報動作:90dB(10cm)電子ブザー、高輝度赤LED
    ・警報出力:リレー無電圧1c接点 DC30V 1A
    ・アナログ出力:4-20mA F.S.
    ・電源:AC100-240V
    ・外形寸法:167W×40D×82Hmm
    ・質量:265g
    ・センサー寿命:3ヶ年(保証2ヶ年)

    ご注意

    • ※1 %LEL:可燃性ガスの爆発下限界濃度を100とした際の相対濃度。100%LELに達すると着火源により爆発が起こります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    可燃性ガス検知警報器 GB-ET エチレンの型番0410-80-26-74のページです。 型番0410-80-26-74に関する仕様情報を記載しております。
    可燃性ガス検知警報器 GB-ET エチレンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    可燃性ガス検知警報器 GB-ET エチレン
    可燃性ガス検知器
    高濃度可燃性ガス検知器
    ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-B 可燃性ガス1種類
    ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-A 可燃性ガス2種類切替式
    簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ
    メーカー東京硝子器械リジッド新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機理研計器(ガス測定器・検知器)
    通常価格127,383円45,482円159,366円104,245円96,109円 -80,774円
    通常出荷日17日目2日目19日目8日目8日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました