17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可燃性ガス検知警報器 GB-MT メタン 0410-80-26-72

可燃性ガス検知警報器 GB-MT メタン

通常単価(税別)
127,383円
税込単価
140,121円
通常出荷日:17日目

【特長】・センサーカートリッジには調整済みデータがメモリーされカートリッジを交換するだけで、校正済み製...

詳細を確認

    ご注意

    • ※1 %LEL:可燃性ガスの爆発下限界濃度を100とした際の相対濃度。100%LELに達すると着火源により爆発が起こります。

    型番:

    0410-80-26-72
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0410-80-26-72の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0410-80-26-72
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    127,383円
    ( 140,121円 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・センサーカートリッジには調整済みデータがメモリーされカートリッジを交換するだけで、校正済み製品になります。
    ・100VコンセントにACアダプターを入れるだけで、お客様自身で簡単に設置可能。
    ・警報ブザー、高輝度警報ランプ、外部警報出力、2段警報、アナログ出力を標準搭載。
    【商品仕様】
    ・品目:可燃性ガス検知警報器
    ・GBシリーズ(接触燃焼式)
    ・型式:GB-MT
    ・測定ガス:メタン
    ・検知原理:接触燃焼式
    ・採気方式:拡散式
    ・検知範囲:0~100%LEL ※1
    ・使用温湿度範囲:0~40℃/5~85%RH(結露なきこと)
    ・警報機能:2段警報、警報保持/自動復帰(任意変更可能)
    ・警報動作:90dB(10cm)電子ブザー、高輝度赤LED
    ・警報出力:リレー無電圧1c接点 DC30V 1A
    ・アナログ出力:4-20mA F.S.
    ・電源:AC100-240V
    ・外形寸法:167W×40D×82Hmm
    ・質量:265g
    ・センサー寿命:3ヶ年(保証2ヶ年)

    ご注意

    • ※1 %LEL:可燃性ガスの爆発下限界濃度を100とした際の相対濃度。100%LELに達すると着火源により爆発が起こります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    可燃性ガス検知警報器 GB-MT メタンの型番0410-80-26-72のページです。 型番0410-80-26-72に関する仕様情報を記載しております。
    可燃性ガス検知警報器 GB-MT メタンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    可燃性ガス検知警報器 GB-MT メタン
    可燃性ガス検知器
    可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
    高濃度可燃性ガス検知器
    光明理化学 北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)
    ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-B 可燃性ガス1種類
    メーカー東京硝子器械リジッドA-Gas Japan(旧FUSO)新コスモス電機光明理化学工業新コスモス電機
    通常価格127,383円45,482円59,111円159,366円154,264円104,245円
    通常出荷日17日目2日目4日目19日目14日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました