17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型日射計 ML-01 0110-81-03-01

小型日射計 ML-01

通常単価(税別)
49,451円
税込単価
54,396円
通常出荷日:33日目

【特長】太陽光発電サイトでの発電量検証のみならず、気象観測、農業及び環境研究における測定用に開発されま...

詳細を確認

    型番:

    0110-81-03-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 33日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0110-81-03-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,451円
    ( 54,396円 )
    33日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】太陽光発電サイトでの発電量検証のみならず、気象観測、農業及び環境研究における測定用に開発されました。
    ・コンパクトなセンサーボディにより様々なアプリケーションにも対応可能です。
    ・シリコンフォトダイオード搭載でシリコン型太陽電池モジュールに類似した特性を持っています。(応答速度、分光感度と温度特性)
    ・円錐型の拡散板のため、太陽高度の低い日射に対しても適切な応答を示し、測定に影響する汚れを最小限に抑えることができます。
    ・小型・軽量のため、ポータブルデータロガーとの組み合わせで携帯に便利です。また多点における照度分布、日射分布の計測に最適です。
    【商品仕様】
    ・品目:小型日射計
    ・型式:ML-01
    ・分光感度範囲(nm):400~1100
    ・測定範囲(W/m^2):0~2000
    ・分光感度範囲:400~1100nm
    ・測定範囲:0~2000W/m^2
    ・出力(0~100mVレンジ):0~100mV
    ・応答速度:<1ms
    ・使用温度:-30~+70℃
    ・温度特性:<0.15%/℃
    ・入射角特性(0~80°):<±5%
    ・開口角:180°
    ・安定性:<2%/1年
    ・出力ケーブル:標準5m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型日射計 ML-01の型番0110-81-03-01のページです。 型番0110-81-03-01に関する仕様情報を記載しております。
    小型日射計 ML-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型日射計 ML-01
    小型日射計 MLー01
    小型デジタル騒音計
    EKO “ネオ日射計”
    デジタル風速/風量計 WS-01
    デジタル風速・風量計 WS-01
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンEKO(英弘精機)カスタムアズワン
    通常価格49,451円50,948円8,137円241,895円25,783円33,443円
    通常出荷日33日目16日目1日目14日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト