17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アトモス気象計 BM-727 0109-88-50-01

アトモス気象計 BM-727

通常単価(税別)
8,276
税込単価
9,104
通常出荷日:13日目

【特長】・1台に温度・気圧・湿度計。健康管理に役立つ気象計です。・天然木とゴールドトーンの計器がほどよ...

詳細を確認

    型番:

    0109-88-50-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0109-88-50-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,276
    ( 9,104 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1台に温度・気圧・湿度計。健康管理に役立つ気象計です。
    ・天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチし、実用的なインテリアとしても最適です。
    【商品仕様】
    ・品目:アトモス気象計
    ・型式:BM-727
    ・本体寸法(mm):約285×120×38
    ・外枠材質:天然木
    ・日本製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アトモス気象計 BM-727の型番0109-88-50-01のページです。 型番0109-88-50-01に関する仕様情報を記載しております。
    アトモス気象計 BM-727のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトモス気象計 BM-727
    アトモス気象計 285×120×38mm 520g(ギフトボックス)
    BM式温度計 BM-T-75S
    BM式温度計 BM-S-90S
    バイメタル式温度計 EA727Aシリーズ
    バイメタル式温度計 EA727ABシリーズ
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械エスコエスコ
    通常価格8,2767,99513,303 -24,867 -8,894 -12,863 -
    通常出荷日13日目12日目6日目6日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト