17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK 百枚【100個入り】

通常単価(税別)
6,705円
税込単価
7,376円
通常出荷日:3日目

【特長】食品油脂の「鮮度」が一目でわかる!揚げ物に使用中の加熱油脂などの酸化(AV)を色で示し、劣化度...

詳細を確認

    型番:

    0567-80-80-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    選定サポート情報

    選定サポート情報

    油脂酸価測定について

    揚物などに繰り返し使用される油脂には、品質劣化・変敗の点で常に細心の注意と厳重な管理が求められています。
    繰り返し加熱使用される油脂の劣化度を知る方法としては、酸価や粘度、またヨウ素価、カルボニル価などさまざまな指標によるものが知られていますが、一般的には酸価を測定する方法が最も理にかなったものとして広く採用されています。

    注意・禁止事項

    注意・禁止事項

    • 判定するときは、明るい場所で行ってください。
    • 試験紙は、光に当てたり、湿気を含むと変色する場合がありますので、1枚ずつボトルから取り出し、直ちに密封してください。変色した試験紙は判定に誤差が生じる場合があります。
    • 測定場所の湿度により、判定に影響を与えることがあります。極端に高湿度の場所および低湿度の場所での使用は避けてください。
    • やけどにはくれぐれもお気を付けください。
    • 試験紙の再利用はできません。
    • 試験紙を切って使わないでください。
    • 試験紙の先端(青い部分)を直接触ったり、なめたり、口に入れたりしないでください。

    0567-80-80-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0567-80-80-01
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,705円
    ( 7,376円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】食品油脂の「鮮度」が一目でわかる!揚げ物に使用中の加熱油脂などの酸化(AV)を色で示し、劣化度を判定します。
    ・酸化測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。
    ・フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。
    ・判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。
    ・判定操作はごく簡単で、誰でも容易に使用できます。
    ・携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。
    ・従来の酸化測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また使用済みの試験紙は焼却が可能です。
    【商品仕様】
    ・品目:加熱油脂劣化度判定用試験紙
    ・品名:AV-CHECK(R)
    ・測定レンジ(AV):0:青
    ・0.5:青緑
    ・1.0:緑青
    ・2.0:緑
    ・3.0:黄緑
    ・4.0:黄
    ・入数(枚):100
    ・油脂および油脂食品の規格基準:<「菓子の製造・取扱いに関する衛生上の指導について」(昭和52年11月16日付け 環食第248号)>
    ・AV3.0以下(または5.0以下)/過酸化物価との関連
    ・<即席めん(JAS)>
    ・AV1.5以下
    ・<「弁当及びそうざいの衛生規範について」(昭和54年6月29日付け 環食第161号)>
    ・AV2.5以下

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK 百枚の型番0567-80-80-01のページです。 型番0567-80-80-01に関する仕様情報を記載しております。
    加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK 百枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK 百枚
    フッ素試験紙
    クロール試験紙 0~100ppm
    過酸化物価(POV)試験紙
    加熱積算ラベル®
    日本酒度計
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニス日油技研工業アズワン
    通常価格6,705円26,375円4,815円8,505円8,301円13,551円
    通常出荷日3日目お見積り4日目7日目4日目21日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました