17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライオグローブ 完全防水リスト XL 0007-87-19-33

クライオグローブ 完全防水リスト XL

    型番:

    0007-87-19-33
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0007-87-19-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0007-87-19-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,000
    ( 47,300 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。
    ・超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
    ・100%完全防水設計です。
    ・耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
    ・冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    【商品仕様】
    ・品目:耐寒用手袋 CRYOGLOVES(R)
    ・完全防水リストタイプ
    ・型式:TS-WRXLWP
    ・サイズ:XL
    ・全長(mm):320
    ・入数(双):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クライオグローブ 完全防水リスト XLの型番0007-87-19-33のページです。 型番0007-87-19-33に関する仕様情報を記載しております。
    クライオグローブ 完全防水リスト XLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クライオグローブ 完全防水リスト XL
    クライオグローブ(R) 完全防水リスト XL
    クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XL
    TS-WRLWP完全防水リストL
    クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ
    完全防水 クライオグローブ(R) TSシリーズ
    メーカー東京硝子器械アイシスアイシスアイシスアズワンアズワン
    通常価格43,00041,24853,53943,00041,248 -43,000 -
    通常出荷日6日目9日目1日目9日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました