17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じん機ホースアダプタ

通常単価(税別)
2,065円
税込単価
2,272円
通常出荷日:6日目

【特長】・集じん機ホースアダプタです。

  • 適合機種
    EZ4542
  • JANコード
    4547441506396
  • トラスココード
    450-9030
  • 質量(g)
    54

型番:

EZ9X012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番適合ホース適合機種
EZ9X012外径φ25~φ28mm、または内径φ30~φ38mm EZ45A2・ EZ4542専用

EZ9X012の仕様・寸法情報

適合機種
EZ4542
JANコード
4547441506396
トラスココード
450-9030
質量(g)
54

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9X012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065円
( 2,272円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集じん機ホースアダプタです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機ホースアダプタの型番EZ9X012のページです。 型番EZ9X012に関する仕様情報を記載しております。
集じん機ホースアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機ホースアダプタ
14.4V電池パック4.0Ah
ナショナル グラインダー100カーボンブラシ
EZ45A2用プラスチックケース
プラスチックケース
プラスチックケース
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,065円33,143円1,062円8,403円4,036円4,648円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目
適合機種EZ4542EYSMA1CS、EYSMA1C、EYSME1CS、EYSME1C----
JANコード454744150639645499804347724547441506389---
トラスココード450-9030217-8346144-5235818-2656733-8767733-8716
質量(g)54580242008360001180000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました