17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Panasonic EZ45A5専用プラスチックケース EZ9664

Panasonic EZ45A5専用プラスチックケース

通常単価(税別)
8,709円
税込単価
9,580円
通常出荷日:6日目

【特長】・コンパクトで使いやすい!・狭所でも作業がラク・作業に合わせたスピード調整でキレイな仕上がり・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連商品
  • 寸法 (mm)
    ケース:490×373×279
  • JANコード
    4549077809605
  • トラスココード
    827-9274
  • 質量(g)
    500

型番:

EZ9664
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9664の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
寸法(mm)
ケース:490×373×279
JANコード
4549077809605
トラスココード
827-9274
質量(g)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9664
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,709円
( 9,580円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで使いやすい!
・狭所でも作業がラク
・作業に合わせたスピード調整でキレイな仕上がり
・強靭な刃を採用
・ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic EZ45A5専用プラスチックケースの型番EZ9664のページです。 型番EZ9664に関する仕様情報を記載しております。
Panasonic EZ45A5専用プラスチックケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic EZ45A5専用プラスチックケース
バンドソー専用のこ刃 グリッドソー
マンティス65A用のこ刃
建材・電材の切断に充電式バンドソーH60 Eco 収納ケース
電着ダイヤモンドバンドソー
バンドソーベースツキ
メーカーPanasonicアサダレッキス工業アサダフナソーボッシュ
通常価格8,709円5,751円 -2,872円4,610円8,142円 -106,431円
通常出荷日6日目4日目〜1日目6日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプその他関連商品ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃その他関連商品ハンドソー用のこ刃バンドソー
寸法(mm)ケース:490×373×279-----
JANコード4549077809605-----
トラスココード827-9274-----
質量(g)500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました